Opublikuj swoje produkty
EHS-1000 Stainless Steel 1-Station Wall-Mounted Handwashing Sink
Sloan Valve

EHS-1000 Stainless Steel 1-Station Wall-Mounted Handwashing Sink

5.0 z 5 gwiazdek5.0(5 recenzje)
Stainless Steel 1-Station Wall-Mounted Handwashing Sink
Opis
  • Stainless Steel Hand Washing Sink with the following features:

    • Sink constructed from 14 gauge, Type 304 stainless steel with brushed stainless
    • Outer rim of sink raised to help prevent splashing and dripping on floors
    • Angled front corners to enhance ease of use and protect users from sharp corners
    • Pair with Optional Sloan OPTIMA Faucet (not included) for hands-free operation
    • Sink is shipped pre-plumbed for easy installation
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnysinks_stainless-steel_ehs-1000
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuSinks/Lavatories
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-05-09
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Hydraulika - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSinks
  • UNSPSC code30181504
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 DescriptionSinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Lavatories and Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Dostępny w krajach:

Azja Ameryka północna Ameryka Południowa Afryka
Afganistan
Anguilla
Argentyna
Egipt
Arabia Saudyjska
Antigua i Barbuda
Boliwia
Armenia
Aruba
Brazylia
Azerbejdżan
Bahamy
Chile
Bahrajn
Barbados
Ekwador
Bangladesz
Belize
Falklandy (Malwiny)
Bhutan
Bermudy
Gujana
Brunei Darussalam
Brytyjskie Wyspy Dziewicze
Gujana Francuska
Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego
Curaçao
Kolumbia
Chiny
Dominika
Paragwaj
Filipiny
Dominikana
Peru
Gruzja
Grenada
Surinam
Hongkong
Grenlandia
Urugwaj
Indie
Gwadelupa
Wenezuela
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
Malediwy
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
Wyspa Bożego Narodzenia
Wyspy Kokosowe
Zjednoczone Emiraty Arabskie