Opublikuj swoje produkty
WEUS 1000.1302 SU-1009 Urinal and ROYAL 186 SMOOTH Flushometer
Sloan Valve

WEUS 1000.1302 SU-1009 Urinal and ROYAL 186 SMOOTH Flushometer

4.6 z 5 gwiazdek4.6(18 recenzje)
SU-1009 Urinal and ROYAL 186 SMOOTH Flushometer
Opis
    • Complete urinal system including Royal flushometer designed to maximize performance
    • Thorough washdown flushing action
    • Durable, hygienc vitreous china construction
    • Vandal resistant stainless steel strainer included
    • IAPMO certified to meet or exceed ASME A112.19.2 standards
    • Water Sense listed by EPA that qualifies for most rebate programs
    • Meets ADA guidelines and ANSI A117.1 requirements when installed accordingly
    • Transformer Options
    • One EL-386 Transformer serves one (1) Optima® closet/urinal Flushometer
    • One EL-451 Transformer serves up to eight (8) Optima® closet/urinal Flushometers. Specify part number and number of transformers required accordingly
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyurinal-combos_weus-10001302
  • Rodzina produktuUrinals
  • Grupa produktuUrinal Flushometer Combos
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-04-26
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Pisuary
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEC010235
  • Nazwa ETIMUrinal
  • UNSPSC nameUrinals
  • UNSPSC code30181506
  • Uniclass 2015 CodeSs_40_15_75_92
  • Uniclass 2015 DescriptionUrinal systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Urinals
  • OmniClass Number23-31 21 00
  • OmniClass TitleUrinals
  • CSI UniFormat II CodeD2030
  • CSI UniFormat II TitleSanitary Waste

Dostępny w krajach:

Azja Ameryka północna Ameryka Południowa Afryka