Opublikuj swoje produkty
House Bath Robe Hook
Smedbo

House Bath Robe Hook

4.8 z 5 gwiazdek4.8(8 recenzje)
House – Bath Robe Hook Polished Chrome. Concealed fastening. This range shows a subtlety of touch combining an angular mounting plate contrasting to the soft curves of each functional
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyRK358
  • Rodzina produktuHouse
  • Grupa produktuHook
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2014-06-24
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)135
  • Szerokość (mm)45
  • Głębokość (mm)78
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyChrom
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
  • Waga netto (kg)0.294
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Stojaki i wieszaki
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815

Dostępny w krajach:

Europa Azja Ameryka północna Afryka