Opublikuj swoje produkty
HOUSE Quadruple Hook
Smedbo

HOUSE Quadruple Hook

4.8 z 5 gwiazdek4.8(8 recenzje)
House - Quadruple Towel Hook in Polished Chrome. Concealed fastening. Length 178 mm. Combining an angular mounting plate contrasting to the soft curves of each functional part. The core material is solid brass, finished in brushed or polished chrome.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyRK359
  • Rodzina produktuHouse
  • Grupa produktuHook
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2012-11-28
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)45
  • Szerokość (mm)178
  • Głębokość (mm)35
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyChrom
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
  • Waga netto (kg)0.326
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Stojaki i wieszaki
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56

Dostępny w krajach:

Europa Azja Ameryka północna Afryka