Opublikuj swoje produkty
HOME Quadruple Hook
Smedbo

HOME Quadruple Hook

Home - Quadruple Towel Hook in Polished Chrome. Concealed fastening. Length 178 mm. Minimalism and simplicity has resulted in this clean and functional range. The core material is solid brass, finished in brushed or polished chrome.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyHK359
  • Rodzina produktuHome
  • Grupa produktuHook
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2012-11-28
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)40
  • Szerokość (mm)178
  • Głębokość (mm)35
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyChrom
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
  • Waga netto (kg)0.274
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Stojaki i wieszaki
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56

Dostępny w krajach:

Europa Azja Ameryka północna Afryka