Opublikuj swoje produkty
HOUSE Double Towel Hook
Smedbo

HOUSE Double Towel Hook

House - Double Towel Hook in Polished Chrome. Concealed fastening. Combining an angular mounting plate contrasting to the soft curves of each functional part. The core material is solid brass, finished in brushed or polished chrome.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyRK356
  • Rodzina produktuHouse
  • Grupa produktuHook
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2012-11-28
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)40
  • Szerokość (mm)90
  • Głębokość (mm)35
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyChrom
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
  • Waga netto (kg)0.176
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Stojaki i wieszaki
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56

Dostępny w krajach:

Europa Azja Ameryka północna Afryka