Opublikuj swoje produkty
Model 200 Smoke Curtain
Smoke Guard

Model 200 Smoke Curtain

4.9 z 5 gwiazdek4.9(9 recenzje)
In combination with the fire-rated doors used in nearly all elevators, the M200 Smoke Curtain provides comprehensive and code-compliant draft, smoke and fire control. This particular model is easy to install in nearly any environment and integrates seamlessly with existing fire protection systems to quickly bring a structure up to code. Autodesk® Seek hosted BIM object, Published by Courtesy BIMobject®
Opis
  • Country: United States Housing Depth: 9" Housing Height: 10.5" Housing Width: 55", 64" Maximum Ceiling Height: 10' Opening Size: 42", 48" Region: North America Unit Return Sizes: 1"
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny200_Smoke_Curtain
  • Rodzina produktuFire protection
  • Grupa produktuSmoke curtains
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2014-04-01
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyInny
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOchrona przeciwpożarowa - Grodzie
  • Uniclass 2015 CodeSs_25_30_29_95
  • Uniclass 2015 DescriptionVertical smoke curtain systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 80 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFire and Smoke Protection
  • OmniClass Number23-17 21 15 13
  • OmniClass TitleSmoke Curtains
  • CSI UniFormat II CodeD40
  • CSI UniFormat II TitleFIRE PROTECTION