Opublikuj swoje produkty
Merbau huilé 15X140
Merbau huilé 15X140
Merbau huilé 15X140
Merbau huilé 15X140
Merbau huilé 15X140
Merbau huilé 15X140
    SOBOPLAC

    Merbau huilé 15X140

    Wooden Floor Product
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnySOB020006
    • Rodzina produktuWooden floor
    • Grupa produktuMerbau huilé 15X140
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-12-27
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)15
    • Szerokość (mm)140
    • Głębokość (mm)1200
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowyDąb
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Drewniana podłoga
    • Klasyfikacja IFCPokrycie
    • UNSPSC nameWood flooring
    • UNSPSC code30161702
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_20_90
    • Uniclass 2015 DescriptionWood and composite unit flooring systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 64 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWood Flooring
    • OmniClass Number23-15 17 13 11
    • OmniClass TitleWood Flooring
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes