Opublikuj swoje produkty
Chene massif héritage 15X120 huilé
Chene massif héritage 15X120 huilé
Chene massif héritage 15X120 huilé
Chene massif héritage 15X120 huilé
Chene massif héritage 15X120 huilé
Chene massif héritage 15X120 huilé
    SOBOPLAC

    Chene massif héritage 15X120 huilé

    Wooden Floor Product
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnySOB020014
    • Rodzina produktuWooden floor
    • Grupa produktuChene massif héritage 15X120 huilé
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-12-27
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)15
    • Szerokość (mm)120
    • Głębokość (mm)1800
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowyDąb
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Drewniana podłoga
    • Klasyfikacja IFCPokrycie
    • UNSPSC nameWood flooring
    • UNSPSC code30161702
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_20_90
    • Uniclass 2015 DescriptionWood and composite unit flooring systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 64 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWood Flooring
    • OmniClass Number23-15 17 13 11
    • OmniClass TitleWood Flooring
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes