Opublikuj swoje produkty
Expanded Corkboard STD 1000x500x80mm
SOFALCA

Expanded Corkboard STD 1000x500x80mm

The use of expanded corkboard (ICB) in the thermal and sound insulation in the inside of walls, allows an increase of the thermal and sound comfort. It can be used to fill the void in masonry walls, used in walls with gypsum board finishing or in rehabilitations, using the ICB type cork OSB, either in walls or in paving’s.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyinsulation-expandend-corkboard-roof-80mm
  • Rodzina produktuInsulation
  • Grupa produktuROOF
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-02-10
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyKorek
  • Zaprojektowano wPortugalia
  • Wyprodukowano wPortugalia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Izolacje
  • Klasyfikacja IFCElement budynku
  • Kod ETIMEG020500
  • Nazwa ETIMBuilding - insulation material
  • Uniclass 2015 CodePr_25_71_97_16
  • Uniclass 2015 DescriptionCorkboards
  • OmniClass Number23-13 25 19 11
  • OmniClass TitleSlab and Board Thermal Insulation