Opublikuj swoje produkty
Expanded Corkboard STD 1000x500x40mm
Expanded Corkboard STD 1000x500x40mm
Expanded Corkboard STD 1000x500x40mm
Expanded Corkboard STD 1000x500x40mm
Expanded Corkboard STD 1000x500x40mm
    SOFALCA

    Expanded Corkboard STD 1000x500x40mm

    The use of expanded corkboard (ICB) in the thermal and sound insulation in the inside of walls, allows an increase of the thermal and sound comfort. It can be used to fill the void in masonry walls, used in walls with gypsum board finishing or in rehabilitations, using the ICB type cork OSB, either in walls or in paving’s.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyinsulation-expandend-corkboard-wall-40mm
    • Rodzina produktuInsulation
    • Grupa produktuWALL
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-02-10
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyKorek
    • Zaprojektowano wPortugalia
    • Wyprodukowano wPortugalia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Izolacje
    • Klasyfikacja IFCElement budynku
    • Kod ETIMEG020500
    • Nazwa ETIMBuilding - insulation material
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_97_16
    • Uniclass 2015 DescriptionCorkboards
    • OmniClass Number23-13 25 19 11
    • OmniClass TitleSlab and Board Thermal Insulation