Opublikuj swoje produkty
Expanded Corkboard REV 1000x500x80mm
SOFALCA

Expanded Corkboard REV 1000x500x80mm

The expanded cork boards slabs of the REV type, for exterior facade cladding with cork as external finishing, are made from a careful selection of raw materials, with the right density, as a way of improving its mechanical resistance, as well as reducing the water absorption. Its unique characteristics allow an excellent behavior, even when submitted to the most adverse weather conditions.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyinsulation-rev-expandend-corkboard-wall-80mm
  • Rodzina produktuInsulation
  • Grupa produktuWALL
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-02-10
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyKorek
  • Zaprojektowano wPortugalia
  • Wyprodukowano wPortugalia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Izolacje
  • Klasyfikacja IFCElement budynku
  • Kod ETIMEG020500
  • Nazwa ETIMBuilding - insulation material
  • Uniclass 2015 CodePr_25_71_97_16
  • Uniclass 2015 DescriptionCorkboards
  • OmniClass Number23-13 25 19 11
  • OmniClass TitleSlab and Board Thermal Insulation