Opublikuj swoje produkty
System Solatube 290 DS
System Solatube 290 DS
    Solatube

    System Solatube 290 DS

    4.7 z 5 gwiazdek4.7(7 recenzje)
    System Solatube 290 DS dostarcza więcej światła niż system 160 DS, oprócz korytarzy, toalet czy nieco większych pomieszczeń do przechowywania może mieć równeż zastosowanie w kuchniach, łazienkach czy pokojach. Może być stosowany niemalże do każdego rodzaju sufitu. Znakomite rozwiązanie do małych pomieszczeń o wysokości sufitu mniejszej niż 3 metry lub gdzie nie ma możliwości zastosowania tub o większej średnicy. Zawiera tubę skrętną dolną i tubę skrętną górną z technologią Spectralight Infinity w zakresie skrętu 0-30 stopni, jak również opcjonalne kolano skrętne w zakresie 0-90 stopni. Dostępna szeroka gama dyfuzorów i opraw dekoracyjnych jak również dodatkowych akcesoriów. Sprawdź katalog produktów pod kątem dostępnych komponentów do tego systemu. Tubowe urządzenia światła dziennego Solatube są perfekcyjnym rozwiązaniem dla następujących wytycznych projektowych: ZNE- Zero Net Energy, LEED, BREEAM, Well Building, oszczędzanie energii, zielone budownictwo lub inne ekologiczne projekty. Tubowe urządzenia światła dziennego Solatube są szczególnym rodzajem świetlików należącym do grupy innowacyjnych i coraz bardziej popularnych technologii z zakresu oświetlenia naturalnym światłem. Są również często określane jako świetliki tubowe, świetliki rurowe, świetliki kopułkowe, świetliki tunelowe, tuby świetlne, tuby słoneczne, tuby solarne czy tunele światła dziennego.
    Opis
      • Tube size ≈ 14 in. (350 mm)
      • Potential tube length ≈ 30 ft. (9 m)


    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyBrightenUp_290DS
    • Rodzina produktuLighting
    • Grupa produktuDaylighting system
    • TypMontaż (wiele obiektów)
    • Data publikacji2021-05-19
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Materiał dodatkowyPlastikowy
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Dachowe świetliki tunelowe
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • UNSPSC nameSkylights
    • UNSPSC code301718
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_72_21
    • Uniclass 2015 DescriptionDaylight pipes
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 62 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTubular Skylights
    • OmniClass Number23-17 17 13 21
    • OmniClass TitleTubular Skylights
    • CSI UniFormat II CodeB3020
    • CSI UniFormat II TitleRoof Openings