Opublikuj swoje produkty
Concrete Texture Mat – Classic Wood (Brickform FM 8700)

Concrete Texture Mat – Classic Wood (Brickform FM 8700)

Value and performance you can count on! Our customers choose Brickform® for decorative and architectural concrete products because Brickform consistently provides quality and service at competitive prices. Top quality materials and responsive personal service are the standards by which Brickform operates.

Opis
  • 81.5" x 21.75" (207 x 55.2 cm)

    Blue

    Combining multiple wood grains to offer a bold, pronounced, exposed grain texture with six-inch wide planks.

    Matching skin / touch-up wheel: FM-8700FE / TW-5.

    Joint size 1/8" wide, 3/16" deep

    Plank size 6" wide, 23 1/2" - 71" long

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnysolomon-fm8700-Classic-wood-texture
  • Rodzina produktuConcrete Texture Mats
  • Grupa produktuWood Textures
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-07-01
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyBeton
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Beton
  • CSI MasterFormat 2014 Code03 35 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleConcrete Finishing
  • OmniClass Number23-13 31 23
  • OmniClass TitleConcrete Finishing Products