Opublikuj swoje produkty
Concrete Texture Mat – Rough Cut Ashlar (Brickform TM 100)

Concrete Texture Mat – Rough Cut Ashlar (Brickform TM 100)

Value and performance you can count on! Our customers choose Brickform® for decorative and architectural concrete products because Brickform consistently provides quality and service at competitive prices. Top quality materials and responsive personal service are the standards by which Brickform operates.

Opis
  • 36" x 36" (91.44 x 91.44 cm)

    Pattern: A, B and C

    An Ashlar pattern of blue stone slate.

    Matching Skin / Touch-up wheel: Blue Stone / TW-5.

    Joint size 3/8" - 3/4" wide, 3/8" deep

    Stone size 10 1/2" - 24" wide, 11 1/2" - 21" long

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnysolomon-tm100-rough-cut-ashlar-stone-texture
  • Rodzina produktuConcrete Texture Mats
  • Grupa produktuStone Textures
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-07-01
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyBeton
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Beton
  • CSI MasterFormat 2014 Code03 35 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleConcrete Finishing
  • OmniClass Number23-13 31 23
  • OmniClass TitleConcrete Finishing Products

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Stany Zjednoczone