Opublikuj swoje produkty
PRZECIWPOŻAROWA BRAMA PIONOWA GGS
PRZECIWPOŻAROWA BRAMA PIONOWA GGS
PRZECIWPOŻAROWA BRAMA PIONOWA GGS
    Somati System
    Zarchiwizowane

    PRZECIWPOŻAROWA BRAMA PIONOWA GGS

    PRZECIWPOŻAROWE BRAMY PRZESUWNE PIONOWE GGS  stosowane są zazwyczaj tam gdzie dysponujemy wysokim nadprożem i ograniczonym miejscem po bokach otworu. Produkowane są na indywidualne zamówienie Klienta, zgodnie ze standardami europejskimi potwierdzonymi Certyfikatem stałości właściwości użytkowych, określonymi normą EN 16034:2014.

    Brama standardowo zamyka się grawitacyjnie pod własnym ciężarem lub za pomocą jednego z proponowanych napędów elektrycznych.

    W bramie można zastosować drzwi ewakuacyjne z niskim progiem, wyposażone  zgodnie indywidualnymi wymaganiami Klienta.

    Istnieje możliwość wykonania bramy w wersji lub Ex.

    Opis
    • WŁAŚCIWOŚCI I BUDOWA BRAMY PIONOWEJ GGS:

      brama składa się z pojedyńczych paneli opartych o ramową konstrukcję stalową. Panele pokryte są materiałem ogniochronnym oraz blachą
      stabilność płyty bramy uzyskiwana jest poprzez wzmocnienie paneli stalowymi kształtownikami i połączenie ich ze sobą za pomocą prętów gwintowanych
      złożone skrzydło bramy wyposażone jest w dwa wózki jezdne i zawieszone jest w prowadnicach bramy na stalowych linkach posiadających zabezpieczenie przed ich zerwaniem
      bramy mogą zostać wykonane w wersji dymoszczelnej oraz Ex
      gwarantowana wytrzymałość mechaniczna bramy - 50.000 cykli pracy

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyGGS_VERTICAL_FIRE_SLIDING_DOOR
    • Rodzina produktuFire Gate
    • Grupa produktuVertically Sliding
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-02-05
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyComposite
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi i żaluzje pożarowe
    • Kod ETIMEG000056
    • Nazwa ETIMFire protection systems
    • UNSPSC nameFire protection
    • UNSPSC code4619
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24_28
    • Uniclass 2015 DescriptionFire doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFire Protection Specialties
    • OmniClass Number23-17 11 31
    • OmniClass TitleFire Doors
    • CSI UniFormat II CodeD40
    • CSI UniFormat II TitleFIRE PROTECTION