Opublikuj swoje produkty
PRZECIWPOŻAROWA BRAMA SEGMENTOWA OGS
PRZECIWPOŻAROWA BRAMA SEGMENTOWA OGS
PRZECIWPOŻAROWA BRAMA SEGMENTOWA OGS
    Somati System
    Zarchiwizowane

    PRZECIWPOŻAROWA BRAMA SEGMENTOWA OGS

    OPIS BRAMY

    BRAMA SEGMENTOWA OGS jest bramą przeciwpożarową i jednocześnie w pełni funkcjonalną bramą przemysłową. Dzięki temu nie ma konieczności rozdzielania funkcji ochrony przeciwpożarowej otworu i jego codziennego zamykania poprzez stosowanie dwóch bram. Takie rozwiązanie oszczędza miejsce zabudowy, obniża koszty i gwarantuje pełne bezpieczeństwo. Zaletą bramy jest możliwość zastosowania w niej ewakuacyjnych drzwi przeciwpożarowych. Tym samym brama OGS jest jedyną na polskim rynku segmentową bramą przeciwpożarową, w której takie rozwiązanie można zastosować. Produkowane są wg indywidualnego projektu, zgodnie ze standardami europejskimi potwierdzonymi Certyfikatem stałości właściwości użytkowych, które określone są normą EN 16034:2014.

    Opis
    • STEROWANIE BRAMAMI OGS:

      Silnik SI z centralą FSTronic DES-FI

      silnik przemysłowy gwarantowany do 100 000 cykli
      wymagane zasilanie 1x230 V/20 A
      zamknięcie bramy z akumulatorów w przypadku alarmu
      możliwość awaryjnego ręcznego otwarcia bramy za pomocą korby lub łańcucha
      istnieje możliwość powiększenia akumulatorów w celu umożliwienia elektrycznego otwarcia awaryjnego bramy bez zewnętrznego źródła zasilania

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyOGS_FIRE_SECTIONAL_DOOR
    • Rodzina produktuFire Gate
    • Grupa produktuSectional
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-02-05
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyComposite
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi i żaluzje pożarowe
    • Kod ETIMEG000056
    • Nazwa ETIMFire protection systems
    • UNSPSC nameFire protection
    • UNSPSC code4619
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24_28
    • Uniclass 2015 DescriptionFire doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFire Protection Specialties
    • OmniClass Number23-17 11 31
    • OmniClass TitleFire Doors
    • CSI UniFormat II CodeD40
    • CSI UniFormat II TitleFIRE PROTECTION