Opublikuj swoje produkty
PRZECIWPOŻAROWA BRAMA ROLOWANA RGS EI 30, EI 60, EI 120
PRZECIWPOŻAROWA BRAMA ROLOWANA RGS EI 30, EI 60, EI 120
PRZECIWPOŻAROWA BRAMA ROLOWANA RGS EI 30, EI 60, EI 120
    Somati System
    Zarchiwizowane

    PRZECIWPOŻAROWA BRAMA ROLOWANA RGS EI 30, EI 60, EI 120

    PRZECIWPOŻAROWE BRAMY ROLOWANE RGS ze względu na swoją zwartą konstrukcję oraz prosty sposób montażu i łączenia poszczególnych lameli stosowane są wszędzie tam, gdzie dysponujemy ograniczoną ilością miejsca wokół otworu. Powierzchnia bramy standardowo wykonana jest z blachy ocynkowanej ale może również zostać pomalowana na dowolny kolor wg palety RAL bądź wykonana ze stali nierdzewnej (kwasoodpornej). Montaż bram rolowanych RGS może być wykonany do betonu, ściany ceglanej pełnej, pustaków ceramicznych, ścian silikatowych lub przygotowanej pod kątem wymaganej odporności ogniowej konstrukcji stalowej.

    Wszystkie bramy przeciwpożarowe rolowane RGS produkowane są na indywidualne zamówienie Klienta zgodnie ze standardami europejskimi. Produkty te posiadają wszystkie niezbędne atesty i certyfikaty dopuszczające je do sprzedaży na rynku polskim oraz są gwarantowane na 50.000 cykli pracy.

    Opis
    • WŁAŚCIWOŚCI BRAMY:

      wysokość panela 150 mm, a grubość 60 mm
      średnica wału 670 – 950 mm
      ocieplone lamele (przenikalność cieplna pancerza wynosi (1.1 W/m2K)
      połączenie paneli eliminujące mostek termiczny, bardzo łatwy montaż i demontaż płaszcza bramy
      prowadnice pionowe składają się z profili stalowych ocynkowanych wypełnionych materiałem niepalnym i zabezpieczone uszczelką pęczniejącą
      certyfikowano bez konieczności obudowy wału
      możliwość wykonania bramy w wersji dźwiękoszczelnej (do 55 dB) oraz dymoszczelnej
      gwarantowana wytrzymałość mechaniczna bramy 50.000 cykli pracy

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyRGS_FIRE_ROLLER_SHUTTER_DOORS
    • Rodzina produktuFire Gate
    • Grupa produktuRolling
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-02-05
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyComposite
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi i żaluzje pożarowe