Odniesienie unikalne: | SGS_HORIZONTAL_FIRE_SLIDING_DOOR |
---|---|
Producent: | Somati System |
Rodzina produktu: | Fire Gate |
Grupa produktu: | Sliding |
Data publikacji: | 2020-02-05 |
Numer edycji: | 1 |
Typ: | Obiekt (jeden obiekt) |
PRZECIWPOŻAROWE BRAMY PRZESUWNE SGS znakomicie nadają się do montażu w różnych warunkach budowlanych. Znajdują one zastosowanie w obiektach użyteczności publicznej, wszędzie tam, gdzie istnieje konieczność wydzielenia stref zagrożonych wybuchem pożaru. W każdej bramie można zastosować drzwi ewakuacyjne bezprogowe lub z progiem, wyposażone zgodnie z indywidualnymi wymaganiami Klienta. Istnieje również możliwość wykonania bramy w wersji dymoszczelnej lub Ex. Montaż bram może być wykonany do: betonu, ściany ceglanej pełnej, pustaków ceramicznych, ścian silikatowych lub przygotowanej pod kątem wymaganej odporności ogniowej konstrukcji stalowej.
Produkowane są na indywidualne zamówienie Klienta, zgodnie ze standardami europejskimi potwierdzonymi Certyfikatem stałości właściwości użytkowych, które określone są normą EN 16034:2014. Dodatkowo bramy posiadają Certyfikat PZH nr HK/B/0998/01/2013 oraz mogą być stosowane w strefach I i II zagrożonych wybuchem. II 2G c T4 Zgodnie z dyrektywą 94/09/EC i normami EN 1127-1:2007, EN 13463-1:2009, EN 13463-5:2011, TR/CLC 50404:2003.
WŁAŚCIWOŚCI I BUDOWA BRAMY SGS:
brama składa sie z pojedynczych paneli opartych o ramową konstrukcję stalową. Panele pokryte są materiałem ogniochronnym oraz blachą
stabilność płyty bramy uzyskiwana jest poprzez wzmocnienie paneli stalowymi kształtownikami i połączenie ich ze sobą za pomocą prętów gwintowanych
panele zawieszone są na szynie prowadzącej, a każdy z paneli posiada osobny wózek jezdny
bramy mogą być zamykane za pomocą przeciwwagi lub grawitacyjnie
gwarantowana wytrzymałość mechaniczna bramy - 50.000 cykli pracy
Odnośnik do danych produktu: | https://somati-system.pl/bramy-przeciwpozarowe/poziome-sgs/ |
---|---|
Instrukcje instalacji: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certyfikat produktu: | |
Opis techniczny: | https://somati-system.pl/do-pobrania/sgs-download/ |
Instrukcja wideo: | https://www.youtube.com/watch?v=pRjbxBvixFY&feature=emb_logo |
Kod GTIN: |
Kod QR zawiera poniższy statyczny adres URL i przeniesie użytkownika z powrotem do tej oto strony, po zeskanowaniu urządzeniem takim jak iPhone czy smartfon
https://www.bimobject.com/pl/somati-system/product/sgs_horizontal_fire_sliding_door
Główny materiał: | Steel |
---|---|
Materiał wtórny: | Composite |
Zaprojektowane w: | Poland |
Wyprodukowane w: | Poland |
Kategoria BIMobject: | Drzwi - Drzwi i żaluzje pożarowe |
---|
Nazwa | Wartość |
---|---|
Colour Range | RAL |
Door Style | Sliding |
M Fire Rating | EI 60 I EI 120 |
Method Of Operation | Counterweight |
Warranty | 24 Months |
BIMobject®