Opublikuj swoje produkty
AGEPAN® UDP Inside T+G
Sonae Arauco

AGEPAN® UDP Inside T+G

AGEPAN® UDP Inside T+G is a lightweight, highly stable and plasterable wood fibre insulation board for interior construction. It features a surrounding tongue-and-groove profile and complies with EN 13171. Its compact and practical format makes it easy to handle and install. With vapour-permeable and moisture-regulating properties, this ecological insulation board helps create a pleasant and healthy indoor environment.
Opis
  • Areas of application: • For interior fittings • Cladding of substructures made of wood or metal in the wall area • Panelling of wooden structures in the ceiling and roof slope area • Can be plastered with clay or mineral plaster, for recommended manufacturers see detailed processing instructions
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyagepan-udp-inside-insulating-fiberboard
  • Rodzina produktuAgepan®
  • Grupa produktuWOOD FIBRE INSULATION BOARDS
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2024-09-03
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Materiał dodatkowyIzolacja
  • Wyprodukowano wNiemcy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Izolacje