Opublikuj swoje produkty
BST seating bench (free installation)

BST seating bench (free installation)

Bench with surface of high pressure laminate (Birch as standard) incl consoles. All units are painted with enviromentally friendly powdercoating that is easy to keep clean and extremely durable.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySeating-bench-free-installation
  • Rodzina produktuStorage
  • Grupa produktuInterior systems
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-11-21
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Materiał dodatkowyStal
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78
  • Uniclass 2015 DescriptionShelves and storage units
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 56 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Storage Shelving
  • OmniClass Number23-21 11 11 11
  • OmniClass TitleCommercial Storage Shelves

Dostępny w krajach:

Europa