Opublikuj swoje produkty
BST Type B
BST Type B
BST Type B
BST Type B
BST Type B
BST Type B
BST Type B
BST Type B
BST Type B
BST Type B

    BST Type B

    Standard configuration consisting of coat shelf with partitions and shoe shelf without partitions. The extension section contains one less wallrack than the base section. All units are painted with enviromentally friendly powdercoating that is easy to keep clean and extremely durable.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnybst-type-b
    • Rodzina produktuStorage
    • Grupa produktuInterior systems
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2016-11-21
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78
    • Uniclass 2015 DescriptionShelves and storage units
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 56 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Storage Shelving
    • OmniClass Number23-21 11 11 11
    • OmniClass TitleCommercial Storage Shelves