Opublikuj swoje produkty
BST coat rack
BST coat rack
BST coat rack
BST coat rack
BST coat rack
BST coat rack
BST coat rack
BST coat rack

    BST coat rack

    Coat shelf with partitions. Double storage and 3 hooks per 300 mm. All units are painted with enviromentally friendly powdercoating that is easy to keep clean and extremely durable.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnycoat-rack
    • Rodzina produktuStorage
    • Grupa produktuInterior systems
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2016-11-21
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78
    • Uniclass 2015 DescriptionShelves and storage units
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 56 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Storage Shelving
    • OmniClass Number23-21 11 11 11
    • OmniClass TitleCommercial Storage Shelves