Używamy cookies w celu świadczenia usług. Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies.
;

BST hat rack without dividers

Odniesienie unikalne: hat-shelf-without-dividers
Producent: Sonesson Inredningar
Rodzina produktu: Storage
Grupa produktu: Interior systems
Data publikacji: 2016-11-21
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (2)
Hat shelf without partitions. 2 hooks per 300 mm. All units are painted with enviromentally friendly powdercoating that is easy to keep clean and extremely durable.


Główny materiał: Steel
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: Sweden
Wyprodukowane w: Sweden

Kategoria BIMobject: Meble - Półki i regały
Uniclass 1.4 Kod: L826
Uniclass 1.4 Opis: Shelving
Uniclass 2.0 Kod: PR-31-77
Uniclass 2.0 Opis: Shelves And Storage Units
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_30_78
Uniclass 2015 Opis: Shelves and storage units
NBS Reference Kod: 35-77-80
NBS Reference Opis: Shelves
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 56 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Metal Storage Shelving
Numer OmniClass: 23-21 11 11 11
Tytuł OmniClass: Commercial Storage Shelves