Opublikuj swoje produkty
Mailbox typ 3 double section 12 boxes
Mailbox typ 3 double section 12 boxes
Mailbox typ 3 double section 12 boxes
Mailbox typ 3 double section 12 boxes
Mailbox typ 3 double section 12 boxes
Mailbox typ 3 double section 12 boxes
Mailbox typ 3 double section 12 boxes
Mailbox typ 3 double section 12 boxes
Mailbox typ 3 double section 12 boxes
Mailbox typ 3 double section 12 boxes
    Zarchiwizowane

    Mailbox typ 3 double section 12 boxes

    Fastighetsbox made of high strength steel powder coated in a variety of colors. You can choose different colours on the frame and door. Each door is prepared with cylinder and all boxes are prepared for electronic locks .. The boxes have a durable door frame with central look for the postman. Our property boxes meet quality standards set by the Swedish Provningsanstalt and mail companys networking forum for Fastighetsboxes.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnymailbox-typ3-double-section-12-boxes
    • Rodzina produktuStorage
    • Grupa produktuMailbox
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-01-20
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1204
    • Szerokość (mm)915
    • Głębokość (mm)288
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Poczta i skrzynki pocztowe
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • UNSPSC namePost
    • UNSPSC code301029
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_50
    • Uniclass 2015 DescriptionMail equipment
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 55 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMail Boxes
    • OmniClass Number23-19 15 11
    • OmniClass TitleMail Boxes