Opublikuj swoje produkty
Sony 65” LED TV - archived Sept 1 2020 per Sarah H
Sony
Zarchiwizowane

Sony 65” LED TV - archived Sept 1 2020 per Sarah H

There are 4K Ultra HD TVs, and then there is Sony’s flagship 4K Ultra HD TV with four times the clarity of HD, more brilliant expanded color and up to 3x the brightness range of standard LED HDTVs. Breathtaking detail is depicted with pinpoint accuracy for the most natural images.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyXBR-65X950B
  • Rodzina produktuLED
  • Grupa produktuTV
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2014-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)897
  • Szerokość (mm)1492
  • Głębokość (mm)108
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyABS
  • Materiał dodatkowyPlastikowy
  • Zaprojektowano wJaponia
  • Wyprodukowano wJaponia
  • Waga netto (kg)42
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Elektronika wizualna - telewizory
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameVideo and combination video and audio presentation equipment and hardware and controllers
  • UNSPSC code451118