Opublikuj swoje produkty
Sony 55" BRAVIA Professional Display EZ20L FW55EZ20L

Sony 55" BRAVIA Professional Display EZ20L FW55EZ20L

Advanced picture technologies for brilliant 4K image quality

Available in screen sizes from 43”-85”, BRAVIA EZ20L Series features advanced Sony picture processing technologies to ensure your content looks its best with fine detail, brilliant colors and smooth movement. The panel offers 350 nit brightness for high visibility in indoor environments, with a wide viewing angle to ensure everyone in the room enjoys crisp, clear images wherever they’re positioned.

Opis
  • Screen Sizeoption 1: 85" (US Only)
    option 2: 75"
    option 3: 65"
    option 4: 55"
    option 5: 50"
    option 6: 43"Brightness (cd/m²)350Contrast Ratio85": 5000:1
    75": 1200:1
    65": 1200:1
    55": 1200:1
    50": 5000:1
    43": 1200:1Dynamic Contrast Ratio400,000:1Response Time (ms)85": 6.5
    75": 8.0
    65": 8.0
    55": 8.0
    50": 6.0
    43": 8.0Display resolution (H x V, pixels)3840 x 2160HDR (High Dynamic Range) compatibilityYes (HDR10, HLG)Aspect Ratio16:9Portrait/Tilt CompatibilityYes

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySony_EZ_Series_20L_55_Display
  • Rodzina produktuProfessional Displays
  • Grupa produktuDisplays
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-05-07
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Elektronika wizualna - telewizory
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • Kod ETIMEC001630
  • Nazwa ETIMTelevision
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_25_48
  • Uniclass 2015 DescriptionLiquid crystal display (LCD) panels
  • OmniClass Number23-37 15 25 13
  • OmniClass TitleLiquid Crystal Display Televisions