Opublikuj swoje produkty
Angle ball valve with nozzle for multilayer tube
SOPAL

Angle ball valve with nozzle for multilayer tube

4.6 z 5 gwiazdek4.6(5 recenzje)
Lever-operated isolation valves with threaded ends for use in piping systems or with threaded adapters for a variety of piping systems
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny01C3A03
    • Rodzina produktuAngle valve
    • Grupa produktuAngle valve
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-09-13
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Materiał dodatkowyNickel
    • Zaprojektowano wTunezja
    • Wyprodukowano wTunezja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHydraulika - Zawory
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • UNSPSC nameBall valves
    • UNSPSC code40141607
    • Uniclass 2015 CodePr_65_54_95_06
    • Uniclass 2015 DescriptionBall valves
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 63
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBall Valves
    • OmniClass Number23-27 31 15
    • OmniClass TitleBall Valves
    • CSI UniFormat II CodeD30
    • CSI UniFormat II TitleHVAC

    Dostępny w krajach:

    Europa Afryka