Opublikuj swoje produkty
Sink mixer with removable shower SOUSSE
Sink mixer with removable shower SOUSSE
Sink mixer with removable shower SOUSSE
Sink mixer with removable shower SOUSSE
    SOPAL

    Sink mixer with removable shower SOUSSE

    Sink mixer:

    • Bright and durable chrome finish mixer NF EN ISO 1456.
    • Ceramic cartridge Ø40mm.
    • Brilliant and easy to clean..
    • Comfort in use.
    • Flexible connection hoses.
    • Double jet hand shower.
              Opis
              • Sink mixer:

                • Working pressure: from 1 to 10 bar.
                • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
                • Thermal resistance: 90°C max.
                • Cartridge endurance: 70000 cycles.
              Specyfikacja techniczna
              • Nr referencyjny0613A04
              • Rodzina produktuMixer SOUSSE
              • Grupa produktuSink mixer
              • TypObiekt (jeden obiekt)
              • Data publikacji2022-01-24
              • Numer edycji1
              Dodatkowe informacje
              • Materiał głównyMosiądz
              • Materiał dodatkowyChrom
              • Zaprojektowano wTunezja
              • Wyprodukowano wTunezja
              Klasyfikacja
              • Kategoria BIMobjectKuchnia - Zlewozmywaki
              • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
              • Kod ETIMEG017610
              • Nazwa ETIMSanitary taps
              • UNSPSC nameSanitary ware
              • UNSPSC code301815
              • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
              • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
              • OmniClass Number23-31 11 00
              • OmniClass TitleFaucets

              Dostępny w krajach:

              Europa Afryka