Opublikuj swoje produkty
Embedded bath shower mixer ZARZIS
Embedded bath shower mixer ZARZIS
    SOPAL

    Embedded bath shower mixer ZARZIS

    Embedded bath shower mixer:

    • Bright and durable chrome finish mixer NF EN ISO 1456.
    • Ceramic cartridge Ø35mm.
    • Brilliant and easy to clean.
    • Comfort in use.
    • Flexible connection hoses.
    Opis
    • Embedded bath shower mixer:

      • Working pressure: from 1 to 10 bar.
      • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
      • Thermal resistance: 90°C max.
      • Cartridge endurance: 70000 cycles.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny06BJA04
    • Rodzina produktuMixer ZARZIS
    • Grupa produktuEmbedded bath shower mixer
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-01-21
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Materiał dodatkowyChrom
    • Zaprojektowano wTunezja
    • Wyprodukowano wTunezja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEG017610
    • Nazwa ETIMSanitary taps
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    Dostępny w krajach:

    Europa Afryka