Opublikuj swoje produkty
Sink mixer with extractable spout BIZERTE
Sink mixer with extractable spout BIZERTE
Sink mixer with extractable spout BIZERTE
    SOPAL

    Sink mixer with extractable spout BIZERTE

    Sink mixer:

    • Bright and durable chrome finish mixer NF EN ISO 1456.
    • Ceramic cartridge Ø35mm.
    • Brilliant and easy to clean..
    • Comfort in use.
    • Flexible connection hoses.
    • 120° rotating spout.
    • Double jet hand shower.
              Opis
              • Sink mixer:

                • Working pressure: from 1 to 10 bar.
                • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
                • Thermal resistance: 90°C max.
                • Cartridge endurance: 70000 cycles.
              Specyfikacja techniczna
              • Nr referencyjny06DKA04
              • Rodzina produktuMixer BIZERTE
              • Grupa produktuSink mixer
              • TypObiekt (jeden obiekt)
              • Data publikacji2022-01-24
              • Numer edycji1
              Dodatkowe informacje
              • Materiał głównyMosiądz
              • Materiał dodatkowyChrom
              • Zaprojektowano wTunezja
              • Wyprodukowano wTunezja
              Klasyfikacja
              • Kategoria BIMobjectKuchnia - Zlewozmywaki
              • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
              • Kod ETIMEG017610
              • Nazwa ETIMSanitary taps
              • UNSPSC nameSanitary ware
              • UNSPSC code301815
              • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
              • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
              • OmniClass Number23-31 11 00
              • OmniClass TitleFaucets

              Dostępny w krajach:

              Europa Afryka