Opublikuj swoje produkty
Sink mixer ZEMBRA
SOPAL

Sink mixer ZEMBRA

Sink mixer:

  • Bright and durable chrome finish mixer NF EN ISO 1456.
  • Ceramic cartridge Ø35mm.
  • Brilliant and easy to clean..
  • Comfort in use.
            Opis
            • Sink mixer:

              • Working pressure: from 1 to 10 bar.
              • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
              • Thermal resistance: 90°C max.
              • Cartridge endurance: 70000 cycles.
            Specyfikacja techniczna
            • Nr referencyjny06DQA04
            • Rodzina produktuMixer ZEMBRA
            • Grupa produktuSink mixer
            • TypObiekt (jeden obiekt)
            • Data publikacji2022-01-24
            • Numer edycji1
            Dodatkowe informacje
            • Materiał głównyMosiądz
            • Materiał dodatkowyChrom
            • Zaprojektowano wTunezja
            • Wyprodukowano wTunezja
            Klasyfikacja
            • Kategoria BIMobjectKuchnia - Zlewozmywaki
            • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
            • Kod ETIMEG017610
            • Nazwa ETIMSanitary taps
            • UNSPSC nameSanitary ware
            • UNSPSC code301815
            • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
            • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
            • OmniClass Number23-31 11 00
            • OmniClass TitleFaucets

            Dostępny w krajach:

            Europa Afryka