Opublikuj swoje produkty
3 inlets sink mixer BIZERTE
SOPAL

3 inlets sink mixer BIZERTE

3 inlets sink mixer:

  • Bright and durable chrome finish mixer NF EN ISO 1456.
  • Ceramic cartridge Ø35mm.
  • Brilliant and easy to clean..
  • Comfort in use.
  • Flexible connection hoses.
  • 360° rotating spout.
  • Double independent water source
                Opis
                • 3 inlets sink mixer:

                  • Working pressure: from 1 to 10 bar.
                  • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
                  • Thermal resistance: 90°C max.
                  • Cartridge endurance: 70000 cycles.
                Specyfikacja techniczna
                • Nr referencyjny06DRA04
                • Rodzina produktuMixer BIZERTE
                • Grupa produktuSink mixer
                • TypObiekt (jeden obiekt)
                • Data publikacji2022-01-24
                • Numer edycji1
                Dodatkowe informacje
                • Materiał głównyMosiądz
                • Materiał dodatkowyChrom
                • Zaprojektowano wTunezja
                • Wyprodukowano wTunezja
                Klasyfikacja
                • Kategoria BIMobjectKuchnia - Zlewozmywaki
                • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
                • Kod ETIMEG017610
                • Nazwa ETIMSanitary taps
                • UNSPSC nameSanitary ware
                • UNSPSC code301815
                • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
                • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
                • OmniClass Number23-31 11 00
                • OmniClass TitleFaucets

                Dostępny w krajach:

                Europa Afryka