Opublikuj swoje produkty
Femele lockshield valve
SOPAL

Femele lockshield valve

These series of manual valves and adjustment elbows and tees are used to isolate and more or less close the terminals of heating or air conditioning installations. They are equipped with a special union fitting that allows quick and safe connection to the radiators, without using any other sealing material.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny1205A03
  • Rodzina produktuAngle valve
  • Grupa produktuAngle valve
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-07-14
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyNickel
  • Zaprojektowano wTunezja
  • Wyprodukowano wTunezja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Zawory
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • Kod ETIMEC003623
  • Nazwa ETIMValve connector (field assembly)
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodeSs_60
  • Uniclass 2015 DescriptionHeating, cooling and refrigeration systems
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves

Dostępny w krajach:

Europa Afryka