Opublikuj swoje produkty
Angle safety group
SOPAL

Angle safety group

Safety group for water heaters, with shut-off valve and controllable non-return valve. With adjustable elbow for horizontal installations. Nickel-plated brass body. Working Tmax: 120°C. Max power: 3/4” - 10 kW, NF-EN 1487 NF-D 36401 approved.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny5216A03
  • Rodzina produktuSafety for water heater valve
  • Grupa produktuSafety valve
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-07-14
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyNickel
  • Zaprojektowano wTunezja
  • Wyprodukowano wTunezja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Zawory
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • Kod ETIMEC003623
  • Nazwa ETIMValve connector (field assembly)
  • UNSPSC nameSafety valves
  • UNSPSC code40141604
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_95_75
  • Uniclass 2015 DescriptionSafety valves
  • OmniClass Number23-27 31 53
  • OmniClass TitleSafety Valves

Dostępny w krajach:

Europa Afryka
Albania
Algieria
Andora
Maroko
Austria
Senegal
Belgia
Tunezja
Białoruś
Wybrzeże Kości Słoniowej