Opublikuj swoje produkty
Portugal_B710_BetunModificado_LaminaAutoadhesiva_TexselfGs1.5
SOPREMA

Portugal_B710_BetunModificado_LaminaAutoadhesiva_TexselfGs1.5

TEXSELF GS 1.5 é uma membrana impermeabilizante autoadesiva que atua como barreira contra gases como o metano e o radão. Consiste numa massa elastomérica (SBS), com uma armadura de película de polietileno (PE) de alta densidade colada a uma folha de alumínio de 50 mícrons na sua face superior e um acabamento de película siliconada facilmente removível na face inferior.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyPRDB710_2-copy
  • Rodzina produktuwaterproofing
  • Grupa produktuWaterproofing and insulation product
  • TypDigital Inventory (Products)
  • Data publikacji2026-11-04
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyBitumen
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Hydroizolacja
  • Klasyfikacja IFCMateriał
  • Kod ETIMEG019720
  • Nazwa ETIMSheet material
  • OmniClass Number23-13 25 17 13
  • OmniClass TitleSheet Waterproofing

Dostępny w krajach:

Europa
Portugalia