Opublikuj swoje produkty
Spain_B712_BetunModificado_Lamina_MorterplasFp4KgGarden
SOPREMA

Spain_B712_BetunModificado_Lamina_MorterplasFp4KgGarden

Morterplas APP FP 4 kg Garden is a sheet with FP Polyester Felt reinforcement and mastic with anti-root treatment.

Opis
  • Application

    - It is especially recommended for applications where high puncture resistance is required.

    - Morterplas APP FP 4 kg Garden can be applied in a two-layer system on non-trafficable and trafficable roofs for pedestrian and vehicular use, with heavy protection.

    - For single-layer systems, sheets of mass ≥ 4 kg should be used in systems in accordance with the DITs and local building regulations.

    - Morterplas APP FP 4 kg Garden can be installed in single or double layer, preferably in a bonded double layer system, as a top sheet for landscaped roofs, planters or buried structures.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyPRDB712_3
  • Rodzina produktuwaterproofing
  • Grupa produktuWaterproofing and insulation product
  • TypDigital Inventory (Products)
  • Data publikacji2025-06-20
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyBitumen
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Hydroizolacja
  • Klasyfikacja IFCMateriał
  • Kod ETIMEG019720
  • Nazwa ETIMSheet material
  • OmniClass Number23-13 25 17 13
  • OmniClass TitleSheet Waterproofing

Dostępny w krajach:

Europa
Hiszpania