Opublikuj swoje produkty
Spain_P7A3_Polietileno_Membrana_VaporFlag0.4
SOPREMA

Spain_P7A3_Polietileno_Membrana_VaporFlag0.4

Synthetic membrane composed of a single layer of low-density polyethylene, transparent in color, with microholes of 80 mm diameter, positioned over the entire surface every 15 mm in the longitudinal and transverse directions.

Opis
  • Vapor Flag Macro contains no flame retardants, resins or glues.

    AREA OF USE.

    • Separation and anti-imbibition layer for roofing applications.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyPRDP7A3_2
  • Rodzina produktuwaterproofing
  • Grupa produktuWaterproofing and insulation product
  • TypDigital Inventory (Products)
  • Data publikacji2025-07-28
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPolietylen
  • Materiał dodatkowyPolietylen
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Hydroizolacja
  • Klasyfikacja IFCMateriał
  • Kod ETIMEG019720
  • Nazwa ETIMSheet material
  • OmniClass Number23-13 25 17 13
  • OmniClass TitleSheet Waterproofing

Dostępny w krajach:

Europa
Hiszpania