Opublikuj swoje produkty
Italy_VISIBLE WARM ROOF TYPE COOL ROOF COVERING SYSTEM WITH SOPREMA PVC/TPO MEMBRANES LAYED ON CORRUGATED SHEET METAL
SOPREMA

Italy_VISIBLE WARM ROOF TYPE COOL ROOF COVERING SYSTEM WITH SOPREMA PVC/TPO MEMBRANES LAYED ON CORRUGATED SHEET METAL

Waterproof system made with TPO (Flagon EP/PR) or PVC (Flagon SR) sealing element applied mechanically to the load-bearing element in corrugated sheet metal thermally insulated with an EPS or PIR panel.
Opis
  • Exposed roofing - PVC-TPO warm roof - Mechanical fixing on sheet metal
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySOL000246
  • Rodzina produktuwaterproofing
  • Grupa produktuWaterproofing system for roof
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-06-15
  • Numer edycji1
Linki
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyThermoplastic olefin (TPO)
  • Materiał dodatkowyPoliester pokryty PVC
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Dachy
  • Klasyfikacja IFCDach
  • Kod ETIMEG020300
  • Nazwa ETIMBuilding - Roofing materials
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_40_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFlat roof covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMembrane Roofing
  • OmniClass Number23-13 39 31 11
  • OmniClass TitleSingle Layer Roof Membranes

Dostępny w krajach:

Europa
Hiszpania
Portugalia
Włochy
Biblioteka produktów BIMobject

Aplikacja Design App dla Revit

Wczytaj rodziny bezpośrednio do modelu Revit jednym kliknięciem

Zyskaj łatwiejszy dostęp do nowych obiektów, przechowuj rodziny Revit i współpracuj ze swoim zespołem.

  • Zaznacz pole wyboruPracuj bezpośrednio z obiektami BIM obok Revit
  • Zaznacz pole wyboru 2 GB miejsca w chmurze — przechowuj zawartość Revit
  • Zaznacz pole wyboru Uzyskaj wbudowany węgiel LCA (A1-A3) bezpośrednio z Revit