Opublikuj swoje produkty
Portugal_VISIBLE COOL ROOF COLD ROOF COVERING SYSTEM WITH SOPREMA PVC/TPO MEMBRANES LAYED IN TOTAL ADHERENCE
SOPREMA

Portugal_VISIBLE COOL ROOF COLD ROOF COVERING SYSTEM WITH SOPREMA PVC/TPO MEMBRANES LAYED IN TOTAL ADHERENCE

Sistema de cobertura exposta “Cool Roof” com membranas sintéticas de PVC ou TPO aplicadas por colagem ao suporte com adesivo de poliuretano. O sistema é do tipo “telhado frio”, sem isolamento térmico.

Opis
  • Telhado exposto - Telhado frio de PVC-TPO - Adesão total ao concreto armado

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySOL000248-copy
  • Rodzina produktuwaterproofing
  • Grupa produktuWaterproofing system for roof
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-11-04
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyThermoplastic olefin (TPO)
  • Materiał dodatkowyPoliester pokryty PVC
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Dachy
  • Klasyfikacja IFCDach
  • Kod ETIMEG020300
  • Nazwa ETIMBuilding - Roofing materials
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_40_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFlat roof covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMembrane Roofing
  • OmniClass Number23-13 39 31 11
  • OmniClass TitleSingle Layer Roof Membranes

Dostępny w krajach:

Europa
Portugalia