Opublikuj swoje produkty
Spain_Medianera194mm_LadrilloPerforado+Tecsound2Ft80+LadrilloPerforado
SOPREMA

Spain_Medianera194mm_LadrilloPerforado+Tecsound2Ft80+LadrilloPerforado

m2 Vertical separation element made up of a double sheet of 7 cm double-cavity brick, received with mortar and plastered on the outer face with 15 mm of plaster, with acoustic insulation between the two sheets by means of a soundproofing complex made up of two porous textile fibre felts between which the asphalt-free polymer-based synthetic sheet with a density of 2,000 Kg/m3 has been inserted, with a total mass of 8.2 Kg/m2 and 22 mm thick, type TECSOUND 2FT 80, fixed by means of contact adhesive or mechanical PVC dowel fixing type FIJACIÓN PT-H. Acoustic insulation level to airborne noise: RA = 50 dBA.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySOL000436
  • Rodzina produktuwaterproofing
  • Grupa produktuWaterproofing system for roof
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2025-06-19
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyElastomer
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Dachy
  • Klasyfikacja IFCŒciana
  • Kod ETIMEG020500
  • Nazwa ETIMBuilding - insulation material
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_10
  • Uniclass 2015 DescriptionWalls

Dostępny w krajach:

Europa
Hiszpania