Opublikuj swoje produkty
Spain_Trasdosado59mm_YL+Omega+TecsoundFt75
SOPREMA

Spain_Trasdosado59mm_YL+Omega+TecsoundFt75

m2 Wall cladding made up of a soundproofing complex consisting of a porous textile fibre felt and an asphalt-free polymer-based synthetic sheet with a density of 2,010 Kg/m3, with a total density of 7.6 Kg/m2 and 14 mm thick, type TECSOUND FT 75, fixed to the support using contact adhesive or mechanical PVC dowel fixing, type FIJACION PT-H; self-supporting galvanised steel framework consisting of a horizontal and vertical structure with an Omega Profile; placement of the plasterboard fixed to the profiles with a thickness of 15 mm. Improvement of the overall acoustic reduction index: ΔRA = 10 dBA.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySOL000437
  • Rodzina produktuwaterproofing
  • Grupa produktuWaterproofing system for roof
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2025-07-28
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyElastomer
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Dachy
  • Klasyfikacja IFCŒciana
  • Kod ETIMEG020500
  • Nazwa ETIMBuilding - insulation material
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_10
  • Uniclass 2015 DescriptionWalls

Dostępny w krajach:

Europa
Hiszpania