Opublikuj swoje produkty
Spain_B7B1_Poliester_Geotextil_Textil
SOPREMA

Spain_B7B1_Poliester_Geotextil_Textil

Textil PP fabric is used to reinforce liquid-applied waterproofing membranes based on polyurethane Alsan® Pur, Campolin Neo, Alsan® Flashing Quadro, acrylic-based Campolin, and bitumen-polyurethane-based Textop, thus achieving high performance in the system.

It can be applied locally to wall and floor joints, moving joints, cracks, drains or chimneys, hose siphons, etc.

Repairing cracks before applying liquid waterproofing membranes.

Watertight sealing of moving joints after applying the polyurethane-based waterproofing membrane.

Opis
    • Easy to apply
    • Highly resistant.
    • Resistant to UVA rays.
    • Increases the cohesion of liquid waterproofing system membranes.
    • Maintains the elasticity of polyurethane membranes.
    • Allows cracks to be bridged.
    • Increases the mechanical resistance of liquid waterproofing systems, absorbing any movement of the substrate.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyPRDB7B1_35
  • Rodzina produktuwaterproofing
  • Grupa produktuWaterproofing and insulation product
  • TypDigital Inventory (Products)
  • Data publikacji2025-07-28
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPoliester
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Hydroizolacja
  • Klasyfikacja IFCMateriał
  • Kod ETIMEG019720
  • Nazwa ETIMSheet material
  • OmniClass Number23-11 15 11 17
  • OmniClass TitleSheeting Geocomposites

Dostępny w krajach:

Europa