Opublikuj swoje produkty
COOL ROOF - SOPRASTAR FLAM on Concrete
COOL ROOF - SOPRASTAR FLAM on Concrete
COOL ROOF - SOPRASTAR FLAM on Concrete
COOL ROOF - SOPRASTAR FLAM on Concrete
    SOPREMA

    COOL ROOF - SOPRASTAR FLAM on Concrete

    SOPRASTAR™ Flam is a cool roofing system made of SBS-modified bitumen cap ply for use in approved multi-ply membrane and flashing assemblies. SOPRASTAR Flam is composed of a proprietary formulation of elastomeric styrene-butadiene-styrene (SBS) polymer modified bitumen and is reinforced with a tough, dimensionally stable composite polyester/glass fiber reinforcement.

    Opis
    • Reflective waterproofing membrane, component for cool roofing systems. Conforms to the SOPRASTAR CPP of performance I5 (on concrete and associated with the SOPRASTICK SI membrane) with a reflectance of 0.78 and emissivity of 0.89.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyRC1PUNA_FR01
    • Rodzina produktuwaterproofing
    • Grupa produktuWaterproofing system for roof
    • TypMontaż (wiele obiektów)
    • Data publikacji2018-05-28
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyBitumen
    • Materiał dodatkowyPoliuretan
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Dachy
    • Klasyfikacja IFCDach
    • Kod ETIMEG020300
    • Nazwa ETIMBuilding - Roofing materials
    • UNSPSC nameRoofing membranes
    • UNSPSC code30151505
    • Uniclass 2015 CodeEF_30
    • Uniclass 2015 DescriptionRoofs, floor and paving elements
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 55 53
    • CSI MasterFormat 2014 TitleElastomeric Protected Membrane Roofing
    • OmniClass Number23-13 39 31 13 23
    • OmniClass TitleModified Bituminous Multi Layer Roof Membranes
    • CSI UniFormat II CodeB30
    • CSI UniFormat II TitleROOFING

    Dostępny w krajach:

    Europa