Opublikuj swoje produkty
SOPRASOLAR FIX EVO TILT
SOPREMA

SOPRASOLAR FIX EVO TILT

4.5 z 5 gwiazdek4.5(6 recenzje)

The SOPRASOLAR FIX EVO TILT system is a waterproofing complex with photovoltaic panels integrated without percing and without balast. It consist in one renforced bilayer waterproofing system which receive one structure of SOPRASOLAR FIX EVO TILT pads directly torch on the roofing materials and photovoltaics panels installed on the pads with extensions. It's targeted for the flat roof.

Opis
  • The photovoltaic panels put on one pedestals with extension system which create one slope of 10° in more for the panels.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyRC1PUPV_FR02
  • Rodzina produktuwaterproofing
  • Grupa produktuWaterproofing system for roof
  • TypMontaż (wiele obiektów)
  • Data publikacji2018-10-03
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyBitumen
  • Materiał dodatkowyPoliuretan
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Dachy
  • Klasyfikacja IFCDach
  • Kod ETIMEG020300
  • Nazwa ETIMBuilding - Roofing materials
  • UNSPSC nameRoofing materials
  • UNSPSC code301515
  • Uniclass 2015 CodeEF_30
  • Uniclass 2015 DescriptionRoofs, floor and paving elements
  • CSI MasterFormat 2014 Code48 14 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSolar Energy Electrical Power Generation Equipment
  • OmniClass Number23-35 11 17
  • OmniClass TitlePhotovoltaic Generators
  • CSI UniFormat II CodeB3010
  • CSI UniFormat II TitleRoof Coverings