Opublikuj swoje produkty
SOPREMA - Paving slabs on pad waterproofing system
SOPREMA

SOPREMA - Paving slabs on pad waterproofing system

3.3 z 5 gwiazdek3.3(9 recenzje)
Autoadhesive semi-adherent bilayer waterproofing system under paving slabs on pad from the SOPREMIUM range of SOPREMA Group. It consist of vapor barrier membrane on concret support, one insulation in polyurethane from EFYOS range, bitumen bilayer membranes, SOPREMA pads (wide choice size of height - max 260 mm) and paving slabs (ceramic, wood or concrete). That is one solution for pieton accessible roof.
Opis
  • - Roofing Material Compressive Strength (french rank) : I6; - under Technical Agreement (CSTB DTA); - Bilayer waterproofing system is adapting to multifunction roof: gravels, slab on pad, tiles, etc; - Wide choice of color, size or nature of paving slabs; - SOPRADALLE CERAM Slabs : T11 rank.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyRC1PUTE_FR02
  • Rodzina produktuwaterproofing
  • Grupa produktuWaterproofing system for roof
  • TypMontaż (wiele obiektów)
  • Data publikacji2017-08-03
  • Numer edycji3
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyBitumen
  • Materiał dodatkowyMinerał
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Dachy
  • Klasyfikacja IFCDach
  • Kod ETIMEG020300
  • Nazwa ETIMBuilding - Roofing materials
  • UNSPSC nameRoofing materials
  • UNSPSC code301515
  • Uniclass 2015 CodeEF_30_10
  • Uniclass 2015 DescriptionRoofs
  • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryRoof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 76 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Pavers
  • OmniClass Number23-13 41 19 11
  • OmniClass TitleRoof Pavers
  • CSI UniFormat II CodeB30
  • CSI UniFormat II TitleROOFING