Opublikuj swoje produkty
SOPRASOLAR FIX EVO
SOPREMA

SOPRASOLAR FIX EVO

The SOPRASOLAR FIX EVO system is a waterproofing complex with photovoltaic panels integrated without percing and without balast. It consist in one renforced bilayer waterproofing system which receive one structure of SOPRASOLAR FIX EVO pads directly torch on the roofing materials and photovoltaics panels installed on the pads without rails. It's targeted for the flat roof under 60% of slope.

Opis
    • No drilling or penetration of the waterproofing layer and no cutting of the insulation 
    • Not ballasted system 
    • Quick intallation 
    • No rails
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyRS1WPV_FR01
  • Rodzina produktuwaterproofing
  • Grupa produktuWaterproofing system for roof
  • TypMontaż (wiele obiektów)
  • Data publikacji2021-06-01
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyBitumen
  • Materiał dodatkowyPoliuretan
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Dachy
  • Klasyfikacja IFCDach
  • Kod ETIMEG020300
  • Nazwa ETIMBuilding - Roofing materials
  • UNSPSC nameRoofing materials
  • UNSPSC code301515
  • Uniclass 2015 CodeEF_30
  • Uniclass 2015 DescriptionRoofs, floor and paving elements
  • CSI MasterFormat 2014 Code48 14 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSolar Energy Electrical Power Generation Equipment
  • OmniClass Number23-35 11 17
  • OmniClass TitlePhotovoltaic Generators
  • CSI UniFormat II CodeB30
  • CSI UniFormat II TitleROOFING