Opublikuj swoje produkty
Italy_VISIBLE COOL ROOF COVERING SYSTEM COLD ROOF TYPE BPP MEMBRANE
SOPREMA

Italy_VISIBLE COOL ROOF COVERING SYSTEM COLD ROOF TYPE BPP MEMBRANE

Waterproof system with sealing element in BPP (bituminous) membranes applied with total adhesion to a reinforced concrete load-bearing element.
Opis
  • Exposed roofing - BPP Cold Roof
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySOL000251
  • Rodzina produktuwaterproofing
  • Grupa produktuWaterproofing system for roof
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-06-15
  • Numer edycji1
Linki
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyThermoplastic olefin (TPO)
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Dachy
  • Klasyfikacja IFCDach
  • Kod ETIMEG020300
  • Nazwa ETIMBuilding - Roofing materials
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_40_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFlat roof covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMembrane Roofing
  • OmniClass Number23-13 39 31 11
  • OmniClass TitleSingle Layer Roof Membranes