Opublikuj swoje produkty
BALLASTED ROOFING SYSTEM WITH EXTENSIVE GREEN ROOF COLD ROOF TYPE WITH PVC/TPO MEMBRANES
SOPREMA

BALLASTED ROOFING SYSTEM WITH EXTENSIVE GREEN ROOF COLD ROOF TYPE WITH PVC/TPO MEMBRANES

Waterproof system with PVC/TPO sealing element applied to total independence under ballast
Opis
  • Extensive green ballasted roofing - PVC-TPO cold roof
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySOL000263
  • Rodzina produktuwaterproofing
  • Grupa produktuWaterproofing system for roof
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-06-14
  • Numer edycji1
Linki
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyThermoplastic olefin (TPO)
  • Materiał dodatkowyPoliester pokryty PVC
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Dachy
  • Klasyfikacja IFCDach
  • Kod ETIMEG020300
  • Nazwa ETIMBuilding - Roofing materials
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_40_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFlat roof covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMembrane Roofing
  • OmniClass Number23-13 39 31 11
  • OmniClass TitleSingle Layer Roof Membranes