Opublikuj swoje produkty
Italy_WALKABLE ROOFING SYSTEM WITH MOVABLE FLOORING TYPE OF INVERTED ROOF WITH PVC/TPO MEMBRANES
Italy_WALKABLE ROOFING SYSTEM WITH MOVABLE FLOORING TYPE OF INVERTED ROOF WITH PVC/TPO MEMBRANES
    SOPREMA

    Italy_WALKABLE ROOFING SYSTEM WITH MOVABLE FLOORING TYPE OF INVERTED ROOF WITH PVC/TPO MEMBRANES

    Waterproof system with PVC or TPO sealing element applied completely independently under thermal insulating panel and walkable ballast
    Opis
    • Ballasted covering for mobile flooring - PVC-TPO inverted roof
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnySOL000268
    • Rodzina produktuwaterproofing
    • Grupa produktuWaterproofing system for roof
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-06-15
    • Numer edycji1
    Linki
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyThermoplastic olefin (TPO)
    • Materiał dodatkowyPoliester pokryty PVC
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Dachy
    • Klasyfikacja IFCDach
    • Kod ETIMEG020300
    • Nazwa ETIMBuilding - Roofing materials
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_40_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFlat roof covering systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMembrane Roofing
    • OmniClass Number23-13 39 31 11
    • OmniClass TitleSingle Layer Roof Membranes